Valikko Haku

Alumiiniset lineaariset ohjainkiskot

Kysy toimitusaikaa

Nämä juoksuille varustetut lineaarikiskot ovat lineaarisen liikkeen laakereita. Ne koostuvat yleensä peruskiskosta, liukulohkosta ja liikkuvista osista. Pohjakisko on läpikarkaistu, ja sen päällä olevat vierintäosat liikkuvat, ja liukulohko pitää vierintäosat kytkettyinä liikkuvaan kappaleeseen.

Näitä kiskoja käytetään kohteissa, jotka vaativat suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja tasaisia liikkeitä. Ne kestävät dynaamisia kuormituksia ja ottavat samalla huomioon iskun, tärinän, korroosionkestävyyden ja väsymisen.

Yleisesti ottaen kelkat toimitetaan kiskoille yksittäin. Jotta kelkka voidaan asettaa kiskoille, tuo se kiskoille ja liu´uta se kiskon päälle. Näitä käytetään laajalti suuren kuormituksen ja tarkkuuden sovelluksissa kaikkialla teollisuudessa, kuten lääkinnällisissä laitteissa, puolijohdetuotantolaitteissa ja teollisuusautomaatiolaitteissa..

  • Mahdollistaa tarkan ja lineaarisen liikkeen.
  • Koostuu peruskiskosta, liukulohkosta ja vierintäosista.
  • Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
389 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rail size Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
208,78 € - 278,369 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
2400.0
97,91 € - 130,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
1080.0
102,85 € - 137,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
1140.0
32,94 € - 43,925 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
360.0
67,70 € - 90,272 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
780.0
57,81 € - 77,084 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
660.0
82,69 € - 110,257 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
960.0
136,46 € - 181,951 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Kiinnitys takaa
20.0
19.3
28.0
1260.0
142,52 € - 190,029 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Kiinnitys takaa
20.0
19.3
28.0
1320.0
160,76 € - 214,347 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Kiinnitys takaa
20.0
19.3
28.0
1550.0
203,27 € - 271,026 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Kiinnitys takaa
20.0
19.3
28.0
1920.0
51,86 € - 69,146 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Kiinnitys takaa
20.0
19.3
28.0
480.0
82,37 € - 109,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Kiinnitys takaa
20.0
19.3
28.0
780.0
100,76 € - 134,351 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Kiinnitys takaa
20.0
19.3
28.0
960.0
172,91 € - 230,545 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Kiinnitys takaa
20.0
19.3
28.0
1620.0
209,33 € - 279,111 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Kiinnitys takaa
20.0
19.3
28.0
1980.0
130,37 € - 173,831 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Kiinnitys takaa
20.0
19.3
28.0
1200.0
185,06 € - 246,743 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Kiinnitys takaa
20.0
19.3
28.0
1740.0
112,16 € - 149,548 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Kiinnitys takaa
20.0
19.3
28.0
1020.0
190,19 € - 253,582 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Vakio
25.0
21.8
30.0
1860.0
  • / 20
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 2400.0 Alumiini

20171629

Hinta-alue
278,369 € - 208,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2400.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 1080.0 Alumiini

20171414

Hinta-alue
130,55 € - 97,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1080.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 1140.0 Alumiini

20171421

Hinta-alue
137,13 € - 102,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1140.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 360.0 Alumiini

20171292

Hinta-alue
43,925 € - 32,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    360.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 780.0 Alumiini

20171360

Hinta-alue
90,272 € - 67,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    780.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 660.0 Alumiini

20171346

Hinta-alue
77,084 € - 57,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    660.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 960.0 Alumiini

20171391

Hinta-alue
110,257 € - 82,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    960.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 1260.0 Alumiini

20172084

Hinta-alue
181,951 € - 136,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1260.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 1320.0 Alumiini

20172091

Hinta-alue
190,029 € - 142,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1320.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 1550.0 Alumiini

20172121

Hinta-alue
214,347 € - 160,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1550.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 1920.0 Alumiini

20172190

Hinta-alue
271,026 € - 203,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1920.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 480.0 Alumiini

20171957

Hinta-alue
69,146 € - 51,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    480.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 780.0 Alumiini

20172008

Hinta-alue
109,83 € - 82,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    780.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 960.0 Alumiini

20172039

Hinta-alue
134,351 € - 100,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    960.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 1620.0 Alumiini

20172145

Hinta-alue
230,545 € - 172,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1620.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 1980.0 Alumiini

20172206

Hinta-alue
279,111 € - 209,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1980.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 1200.0 Alumiini

20172077

Hinta-alue
173,831 € - 130,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1200.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 1740.0 Alumiini

20172169

Hinta-alue
246,743 € - 185,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1740.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 1020.0 Alumiini

20172046

Hinta-alue
149,548 € - 112,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1020.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 25.0 7.0 1860.0 Alumiini

20170899

Hinta-alue
253,582 € - 190,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    25.0
  • l1
    1860.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8