Valikko Haku

Alumiiniset lineaariset ohjainkiskot

Kysy toimitusaikaa

Nämä juoksuille varustetut lineaarikiskot ovat lineaarisen liikkeen laakereita. Ne koostuvat yleensä peruskiskosta, liukulohkosta ja liikkuvista osista. Pohjakisko on läpikarkaistu, ja sen päällä olevat vierintäosat liikkuvat, ja liukulohko pitää vierintäosat kytkettyinä liikkuvaan kappaleeseen.

Näitä kiskoja käytetään kohteissa, jotka vaativat suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja tasaisia liikkeitä. Ne kestävät dynaamisia kuormituksia ja ottavat samalla huomioon iskun, tärinän, korroosionkestävyyden ja väsymisen.

Yleisesti ottaen kelkat toimitetaan kiskoille yksittäin. Jotta kelkka voidaan asettaa kiskoille, tuo se kiskoille ja liu´uta se kiskon päälle. Näitä käytetään laajalti suuren kuormituksen ja tarkkuuden sovelluksissa kaikkialla teollisuudessa, kuten lääkinnällisissä laitteissa, puolijohdetuotantolaitteissa ja teollisuusautomaatiolaitteissa..

  • Mahdollistaa tarkan ja lineaarisen liikkeen.
  • Koostuu peruskiskosta, liukulohkosta ja vierintäosista.
  • Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
389 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rail size Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
100,30 € - 133,728 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
1320.0
14,24 € - 18,991 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
180.0
17,63 € - 23,513 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
180.0
256,10 € - 341,467 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
3540.0
264,43 € - 352,569 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
3660.0
72,09 € - 96,124 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
780.0
98,74 € - 131,649 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
1020.0
119,86 € - 159,817 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
1260.0
66,82 € - 89,096 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
720.0
50,97 € - 67,956 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
540.0
77,54 € - 103,383 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
840.0
162,15 € - 216,195 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
1740.0
238,20 € - 317,604 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
2580.0
177,98 € - 237,307 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
1920.0
172,71 € - 230,286 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
1860.0
104,00 € - 138,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
1080.0
114,60 € - 152,796 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
1200.0
156,85 € - 209,139 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
1680.0
146,29 € - 195,048 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
1560.0
243,38 € - 324,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Kiinnitys takaa
15.0
14.3
28.0
2820.0
  • / 20
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 1320.0 Alumiini

20169527

Hinta-alue
133,728 € - 100,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1320.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 180.0 Alumiini

20169336

Hinta-alue
18,991 € - 14,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    180.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 180.0 Alumiini

20169978

Hinta-alue
23,513 € - 17,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    180.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 3540.0 Alumiini

20169886

Hinta-alue
341,467 € - 256,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3540.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 3660.0 Alumiini

20169909

Hinta-alue
352,569 € - 264,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3660.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 780.0 Alumiini

20170073

Hinta-alue
96,124 € - 72,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    780.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 1020.0 Alumiini

20170110

Hinta-alue
131,649 € - 98,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1020.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 1260.0 Alumiini

20170158

Hinta-alue
159,817 € - 119,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1260.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 720.0 Alumiini

20170066

Hinta-alue
89,096 € - 66,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    720.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 540.0 Alumiini

20170035

Hinta-alue
67,956 € - 50,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    540.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 840.0 Alumiini

20170080

Hinta-alue
103,383 € - 77,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    840.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 1740.0 Alumiini

20170233

Hinta-alue
216,195 € - 162,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1740.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 2580.0 Alumiini

20170370

Hinta-alue
317,604 € - 238,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2580.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 1920.0 Alumiini

20170264

Hinta-alue
237,307 € - 177,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1920.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 1860.0 Alumiini

20170257

Hinta-alue
230,286 € - 172,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1860.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 1080.0 Alumiini

20170127

Hinta-alue
138,67 € - 104,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1080.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 1200.0 Alumiini

20170141

Hinta-alue
152,796 € - 114,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1200.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 1680.0 Alumiini

20170226

Hinta-alue
209,139 € - 156,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1680.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 1560.0 Alumiini

20170202

Hinta-alue
195,048 € - 146,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1560.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 2820.0 Alumiini

20171698

Hinta-alue
324,506 € - 243,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2820.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3