En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(27 conjuntos de productos)
Los conectores para tubos se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.
Los conectores para tubos cuadrados se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.
Las conteras cuadradas angulares son piezas fáciles de montar, resistentes y duraderas. Son perfectas para los extremos de tubos o superficies desniveladas y para tubos conectados en ángulo a la superficie
Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.
Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.
Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.
Las conteras cuadradas son un tipo de producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados. Están diseñados para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares y pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos. Se suelen utilizar en diversas aplicaciones, entre las que se incluyen mobiliario, expositores de venta al por menor y equipos industriales.
Disponibles en varias opciones y estilos: conteras acanaladas cuadradas estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas cromadas.
Las conteras de teflón se fijan con la ayuda de un tornillo para proporcionar un agarre fuerte a la superficie de montaje. Un orificio de 4,5 mm de diámetro proporciona una entrada de fijación para el tornillo sin dañar la arandela. La arandela de acero está recubierta con PTFE para proporcionar el máximo deslizamiento.
Las conteras para tubos están disponibles con diferentes características. Insertadas en el extremo de los tubos, son ideales para el montaje de patas niveladoras o ruedas.
Esta gama de conteras horizontales están diseñadas para insertarse en tubos rectangulares y dar a la aplicación un acabado limpio y ordenado.
Los clientes pueden elegir entre cuatro opciones que permiten una variedad de configuraciones de unión. Son las siguientes:
El tipo 1 tiene 1 nivel y 2 direcciones
El tipo 2 tiene 1 nivel, 2 direcciones y rosca superior
El tipo 3 tiene 1 nivel, 2 direcciones y rosca inferior
El tipo 4 tiene 1 nivel, 2 direcciones y 2 roscas
Las conteras para tubos redondas son adecuadas para la protección y el acabado de la parte final de un tubo. La contera de ajuste a presión puede ser acanalada para ofrecer un agarre máximo o con un vástago plano para ofrecer una aplicación suave. Hay disponible una selección de materiales y colores que se adapta a las necesidades de la aplicación.
Las conteras para tubos roscados cuadrados se utilizan para proteger de los bordes afilados del tubo y para proporcionar un acabado estético. La contera para tubos de ajuste a prensión está provista de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda.
Las conteras rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.
Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.
Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Nuestra gama de conteras viene en una variedad de opciones. Las conteras se introducen en la cavidad en el extremo de las tuberías y tubos para ofrecer un aspecto acabado limpio y ordenado. Las conteras también ofrecen protección para superficies y evitan la entrada de polvo y otros contaminantes.
Estas conteras pueden utilizarse en una variedad de aplicaciones estándar o de alta resistencia, pero son ideales para patas ajustables, conteras inclinadas y ruedas.
Disponemos de conteras íntegramente metálicas y de conteras de plástico con una tuerca metálica. La rosca metálica ofrece un ajuste firme y permite un ajuste suave y repetible de la contera. Las conteras de plástico vienen como un molde en una pieza o en dos piezas. Los moldes en dos piezas se ajusta exactamente entre sí para un buen ajuste en el tubo
Las conteras roscadas redondas están disponibles como conteras de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión. Están roscadas para un atornillado seguro. Estas conteras roscadas ofrecen un punto de montaje estable y seguro para una amplia gama de componentes de mobiliario y equipos.
Se suelen utilizar en las industrias de la fabricación, el packaging y la construcción.
Las conteras roscadas redondas vienen en una variedad de diferentes opciones. Las conteras roscadas totalmente metálicas son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas con una aleación de aluminio fundido. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos
Las patas basculantes de ajuste a presión son patas giratorias con inserto de resorte. El inserto y la pata viene como una pieza para facilitar la aplicación. Las patas están diseñadas con una tapa de tubo para un acabado limpio y tienen una articulación de rótula para crear una acción de inclinación. La gama ofrece una elección de base para adaptarse a varias aplicaciones.
Las patas con muelle son un diseño de una sola pieza para facilitar la aplicación. Las patas de ajuste a presión son de perfil redondo y vienen en una gama de materiales y acabados de base para adaptarse a diversas aplicaciones.
Ideales para las medidas de tubos redondos más comunes.
Estas patas redondas están fabricadas en poliamida color negro y vienen con una base de acero, ideal para utilizar en suelos con moqueta. Se pueden encontrar en variantes fijas o articuladas y están listas para una instalación con ajuste a presión.
Las patas y conteras redondas se usan para terminar el extremo de un tubo y para proporcionar una base para un contacto de superficie. La gama ofrece una selección de patas que se pueden clavar o ajustar a presión. Las diferentes bases proporcionan diferente control de deslizamiento dependiendo de la superficie de la aplicación. Las patas también se denominan conteras para patas.
Los pomos de mariposa macho con ala escalonada están diseñados con un hombro metálico sobresaliente para asegurar el montaje de metal con metal al mismo tiempo que se ofrece un buen apoyo. Los pomos de mariposa con ala escalonada tienen espárragos de acero y son resistentes a los disolventes, los aceites, la grasa y los productos químicos.
Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
Los pomos moleteados pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el borde moleteado tiene un fácil agarre para apretar o soltar.
Los pomos para tornillos de cabeza Allen con cabeza en T pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el diseño de cabeza en T ofrece un mayor apoyo cuando se ajusta.
Los tapafinales de patas redondos cónicos, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC, el perfil cónico permite una mayor estabilidad en la aplicación. Los tapafinales también están disponibles en colores negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.
Los tapafinales de patas redondos estándar, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC o PEBD que ofrecen diferentes grados de suavidad al producto para diferentes aplicaciones. Los tapafinales también están disponibles en colores rojo, negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.
Los tacos de soporte redondos están diseñados para usarse como tapón de protección o como tapafinal. La tapa está escalonada para ofrecer una fácil inserción y un ajuste seguro. Son ideales para proteger y terminar un extremo del tubo en aplicaciones de uso moderado a intenso
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar