Los pomos moleteados pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el borde moleteado tiene un fácil agarre para apretar o soltar.
Código De La Serie: SR6127
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material completo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acero
|
|||
| 0,2951 € - 0,3105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetato
|
||
| 0,2951 € - 0,3105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetato
|
||
| 0,2771 € - 0,2771 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetato
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Acero inoxidable
|
|||
| 0,2951 € - 0,3105 € | 64 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetato
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Acero inoxidable
|
|||
| 0,2951 € - 0,3105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetato
|
||
| 0,6311 € - 0,6643 € | 4 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polioximetileno
|
||
| 0,5947 € - 0,6267 € | 209 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetileno
|
||
| 0,5438 € - 0,5725 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetileno
|
||
| 1,0214 € - 1,0755 € | 71 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polioximetileno
|
||
| 0,7892 € - 0,8312 € | 1820 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polioximetileno
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar