En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(73 conjuntos de productos)
Estos cilindros están diseñados para amortiguar impactos, y absorber y disipar vibraciones, reduciendo el impacto en estructuras y equipos cercanos.
Los cilindros antivibración ayudan a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la duración de los equipos amortiguando de forma eficaz las vibraciones. Además, la acción amortiguadora de estos cilindros ayuda a minimizar el ruido creado por vibraciones, dando lugar a un entorno de trabajo más tranquilo y agradable.
Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada, y solo deben utilizarse en direcciones axiales o radiales. Suelen utilizarse en maquinaria, compresores, unidades de aire acondicionado y equipos ligeros de ingeniería.
Estos espaciadores se utilizan para cubrir espacios en aplicaciones cuando no es suficiente un ajuste de la altura. Ofrecen el espacio y la alineación apropiados para componentes que quizá no estén totalmente perpendiculares o paralelos.
Generan un espacio o distancia mejorando el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad de la aplicación. Ayudan en la distribución equitativa de las cargas y presiones, reduciendo la posibilidad de concentraciones de tensión o desgaste prematuro, y son esenciales en aplicaciones donde haya vibraciones o movimiento.
Son fáciles de instalar y suelen utilizarse en aplicaciones de carga alta como automoción, maquinaria industrial y dispositivos eléctricos.
Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.
Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.
Estos tornillos de hombro de cabeza aplanada, también conocidos como pernos de hombro de cabeza aplanada, son un tipo de fijación que incluye un vástago cilíndrico con una cabeza aplanada en un extremo y un hombro en el otro. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
Los tornillos de hombro son adecuados cuando se requiere un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es robusto y resistente a la corrosión, pero no es adecuado para condiciones muy extremas.
Esta gama de tornillos de hombro tienen una cabeza aplanada ligeramente abovedada y un cojinete plano. Es adecuado para aplicaciones de perfil bajo y tiene un aspecto estéticamente atractivo. Fácil de instalar y quitar con un destornillador ranurado. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, dispositivos médicos maquinaria y automoción.
Estos tornillos de hombro, a menudo denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica y un vástago roscado. Tienen un hombro que recorre desde la cabeza hasta el vástago que está mecanizado para una tolerancia precisa. Los tornillos de hombro se suelen utilizar para conectar dos componentes, y el hombro actúa como superficie de apoyo.
Los tornillos de hombro son adecuados para aplicaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante.
Esta gama de tornillos de hombro incluye una cabeza con ranura, lo que permite su instalación con un destornillador ranurado. Son magnéticos y presentan una excelente resistencia al cizallamiento, aunque se corroen con mayor facilidad que los tornillos de hombro convencionales. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria, automoción y construcción.
Estos ajustadores de precisión aportan capacidades de ajuste que permiten la colocación, alineación o calibración exacta de un objeto.
Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden realizar fácilmente modificaciones mínimas para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.
Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos. Una vez ajustadas, mantienen su posición, garantizando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente crítico cuando vibraciones, presiones externas o cambios de temperatura pueden afectar a la colocación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación proporcionan capacidades de ajuste fino, permitiendo el posicionamiento, alineación o calibración exactos de elementos. El mecanismo de inclinación es la pieza fundamental del ajustador permitiendo un ajuste angular exacto de la plataforma de montaje.
Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden modificarse para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.
Una vez ajustados, mantienen la posición, asegurando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente importante cuando vibraciones, fuerzas externas o cambios de temperatura pueden afectar a la instalación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.
La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.
También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.
Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.
Esta gama de arandelas tiene una rosca muy superficial en el diámetro interior. Esto significa que se pueden atornillar, y una vez pasadas las roscas no se separan del perno o el tornillo de fijación.
Cómo instalar un conjunto de arandela cautiva y tornillo de fijación:1) Coloque el tornillo de fijación en el orificio del panel.2) Rosque la arandela en el tornillo, hasta pasar la parte roscada del tornillo, que retiene el tornillo en el panel.
Las arandelas están fabricadas en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Las arandelas de sellado se utilizan para proporcionar una solución de sellado fiable y efectiva. Presentan un diseño que crea un sellado estanco entre dos superficies, evitando fugas de fluidos, gases o contaminantes.
Esta gama de arandelas de sellado incorpora una junta tórica de silicona que ayuda a que encaje en la superficie y llene orificios e imperfecciones. Se fabrican en acero inoxidable que presenta buena resistencia contra la corrosión y es levemente magnético.
Las arandelas de sellado suelen utilizarse en equipos industriales y aplicaciones de automoción. Son reutilizables y resistentes a una temperatura de -75 ºC a +205 ºC.
Las arandelas de ventilación se utilizan con tornillos de ventilación para contribuir a la liberación rápida de gases de orificios roscados. Las arandelas son una opción común para los sistemas de vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación ranurada reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
Esta gama de arandelas de ventilación de acero inoxidable se utiliza con tornillos de ventilación para mejorar la velocidad y el rendimiento en la creación de vacío en cámaras de vacío. Se utiliza para maquinaria industrial o componentes de automociónThese vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.
Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia absorben el impacto y reducen el ruido con una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.
Las bisagras HVAC son bisagras de oscilación libre de alta resistencia, ideales para grandes puertas enrasadas. Son adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales que se adaptan a la apariencia estética,
Las bisagras con muelle son un mecanismo de muelle totalmente invisible que permite la apertura y cierre automático de una puerta.
Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.
Las bisagras de bandera de elevación atornilladas están formadas por un cuerpo de acero laminado de dos piezas con capuchones redondeados en los extremos. Ideales para marco atornillado destinado a unidades más industriales
Las bisagras de bandera de elevación soldadas están formadas por un cuerpo de acero laminado de dos piezas con capuchones redondeados en los extremos. Ideales para marco soldado destinado a unidades más industriales
Las bisagras de hoja y bandera son ideales para la extracción de puertas cuando el acceso al espacio interior de un armario resulte difícil. La gama ofrece una selección de perfiles y materiales
Estas bisagras de tensión ajustable articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se puede ajustar girando el tornillo incorporado y la gama está disponible en diferentes materiales, acabados y tipos de fijación.
Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.
Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.
La brida de retención con tornillo del panel cautivo es una alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención. La brida de retención se fija al panel combando la cabeza en un orificio avellanado.
El tornillo del panel cautivo solo tiene que roscarse a través de la brida y se retiene en el panel.
Las bridas están fabricadas en acero inoxidable, que ofrece una buena resistencia a la corrosión, o en aluminio, que tiene una buena conductividad térmica.
Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.
Son simples de instalar y extraer, y pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida. Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar