Menu Search

Pernos de hombro - Cabeza hexagonal

En producción

Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.

Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.

Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.

  • Esta pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
  • Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno.
  • Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético.
  • Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
562 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Compra
7,4999 € - 10,7156 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
19.5
6.4
Acero
M10
75.0
Rosca estándar
6,4844 € - 9,2664 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
22.5
10.0
Acero inoxidable 303
M12
60.0
Rosca larga
8,6529 € - 12,3658 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0
27.0
11.5
Acero inoxidable 303
M16
55.0
Rosca larga
5,1938 € - 7,4152 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
16.5
5.3
Acero
M8
80.0
Rosca estándar
24,3931 € - 34,8548 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
41.5
15.0
Acero
M24
220.0
Rosca estándar
16,6711 € - 23,8219 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0
34.5
14.0
Acero
M22
120.0
Rosca estándar
9,1077 € - 13,0111 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0
34.5
14.0
Acero
M22
55.0
Rosca estándar
25,5144 € - 36,4416 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
41.5
15.0
Acero
M24
240.0
Rosca estándar
20,5956 € - 29,4177 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
35.5
12.5
Acero
M20
180.0
Rosca estándar
22,3833 € - 31,967 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
35.5
12.5
Acero
M20
220.0
Rosca estándar
11,0753 € - 15,8143 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0
34.5
14.0
Acero
M22
70.0
Rosca estándar
14,1852 € - 20,2676 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0
34.5
14.0
Acero
M22
100.0
Rosca estándar
10,2079 € - 14,5872 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0
34.5
14.0
Acero
M22
65.0
Rosca estándar
12,4398 € - 17,7818 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0
34.5
14.0
Acero
M22
80.0
Rosca estándar
19,633 € - 28,0531 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
41.5
15.0
Acero
M24
170.0
Rosca estándar
7,1402 € - 10,1973 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0
32.5
14.0
Acero
M22
45.0
Rosca estándar
9,7424 € - 13,9208 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0
34.5
14.0
Acero
M22
60.0
Rosca estándar
38,5678 € - 55,0907 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
56.0
26.0
Acero
M42
150.0
Rosca estándar
37,3301 € - 53,3242 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0
54.0
22.0
Acero
M36
180.0
Rosca estándar
37,2878 € - 53,2713 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
56.0
26.0
Acero
M42
140.0
Rosca estándar
  • de 29
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M10 11.0 75.0 Acero

20256579

Rango de precios
10,7156 € - 7,4999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    75.0
  • l2
    19.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M12 13.0 60.0 Acero inoxidable 303

20256388

Rango de precios
9,2664 € - 6,4844 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca larga
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    60.0
  • l2
    22.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M16 17.0 55.0 Acero inoxidable 303

20256449

Rango de precios
12,3658 € - 8,6529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca larga
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    55.0
  • l2
    27.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M8 9.0 80.0 Acero

20256548

Rango de precios
7,4152 € - 5,1938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    80.0
  • l2
    16.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 220.0 Acero

20257033

Rango de precios
34,8548 € - 24,3931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    220.0
  • l2
    41.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M22 23.0 120.0 Acero

20256975

Rango de precios
23,8219 € - 16,6711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    120.0
  • l2
    34.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M22 23.0 55.0 Acero

20256876

Rango de precios
13,0111 € - 9,1077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    55.0
  • l2
    34.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 240.0 Acero

20257040

Rango de precios
36,4416 € - 25,5144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    240.0
  • l2
    41.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 180.0 Acero

20256814

Rango de precios
29,4177 € - 20,5956 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    180.0
  • l2
    35.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 220.0 Acero

20256838

Rango de precios
31,967 € - 22,3833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    220.0
  • l2
    35.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M22 23.0 70.0 Acero

20256906

Rango de precios
15,8143 € - 11,0753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    70.0
  • l2
    34.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M22 23.0 100.0 Acero

20256951

Rango de precios
20,2676 € - 14,1852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    100.0
  • l2
    34.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M22 23.0 65.0 Acero

20256890

Rango de precios
14,5872 € - 10,2079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    65.0
  • l2
    34.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M22 23.0 80.0 Acero

20256920

Rango de precios
17,7818 € - 12,4398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    80.0
  • l2
    34.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 170.0 Acero

20257002

Rango de precios
28,0531 € - 19,633 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    170.0
  • l2
    41.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M22 23.0 45.0 Acero

20256852

Rango de precios
10,1973 € - 7,1402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    45.0
  • l2
    32.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M22 23.0 60.0 Acero

20256883

Rango de precios
13,9208 € - 9,7424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    60.0
  • l2
    34.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M42 44.0 150.0 Acero

20259747

Rango de precios
55,0907 € - 38,5678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    150.0
  • l2
    56.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M36 38.0 180.0 Acero

20259662

Rango de precios
53,3242 € - 37,3301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    180.0
  • l2
    54.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M42 44.0 140.0 Acero

20259730

Rango de precios
53,2713 € - 37,2878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    140.0
  • l2
    56.0