Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ajuste a presión Rosca métrica 180°C

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tapones ahusados para altas temperaturas

En stock En producción

Los tapones de enmascaramiento ahusados están disponibles como tapón sólido o con un centro hueco para ayudar en la compresión. Los tapones reutilizables tienen una excelente resistencia a las sustancias químicas y están disponibles en silicona o EPDM para aplicaciones expuestas a temperatura.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock En producción

Los tapones de enmascaramiento con lengüeta son ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca. La lengüeta permite una inserción fácil en un agujero y también resulta muy práctica para extraer la pieza cuando el agujero sea muy estrecho. El material es flexible para permitir una leve variación en los tamaños a enmascarar.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones para arandelas de enmascaramiento

En stock En producción

Los tapones con arandela para altas temperaturas están disponibles en dos opciones de material distintas: goma de silicona natural o EPDM negro. Las dos actúan como tapones para agujeros con o sin rosca y también enmascaran la superficie alrededor del agujero. Combinación integral de tapón y arandela en una sola unidad

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)