Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero inoxidable Maquinaria Componentes mecánicos

 (39 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Spacers

En stock En producción

These Spacers are used to bridge gaps in applications when the height adjustment is insufficient. They offer the appropriate clearance and alignment to components that may not be completely perpendicular or parallel.

It generates a gap or distance by improving the application's performance, dependability, and lifetime. It aids in the equal distribution of loads and pressures, lowering the possibility of stress concentrations or premature wear, and is essential in applications involving vibrations or movement.

They are easy to install and are frequently utilised in heavy-load applications such as automotive, industrial machinery, and electrical devices.

  • It bridges gaps in applications when the height adjustment is insufficient.
  • It aids in the equal distribution of loads and pressures.
  • Used in automotive, industrial machinery, and electrical devices.
Material: Steel, Stainless Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Arandelas cautivas roscadas

En stock En producción

Esta gama de arandelas tiene una rosca muy superficial en el diámetro interior. Esto significa que se pueden atornillar, y una vez pasadas las roscas no se separan del perno o el tornillo de fijación.

Cómo instalar un conjunto de arandela cautiva y tornillo de fijación:
1) Coloque el tornillo de fijación en el orificio del panel.
2) Rosque la arandela en el tornillo, hasta pasar la parte roscada del tornillo, que retiene el tornillo en el panel.

Las arandelas están fabricadas en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305 y AISI 316, 1.4401
  • Opciones de acabado: revestimiento de óxido negro, zincado y titanio (Grados 2 y 5)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Arandelas de sellado

En stock En producción

Las arandelas de sellado se utilizan para proporcionar una solución de sellado fiable y efectiva. Presenta un diseño que crea un sellado estanco entre dos superficies, evitando fugas de fluidos, gases o contaminantes.

Esta gama de arandelas de sellado incorpora una junta tórica de silicona que ayuda a que encaje en la superficie y llene orificios e imperfecciones. Están fabricados en acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

Las arandelas de sellado suelen utilizarse en equipos industriales y aplicaciones de automoción. Son reutilizables y resistentes a una temperatura de -75 ºC a +205 ºC.

  • Material: acero inoxidable
  • A4, AISI 316

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Arandelas de ventilación inoxidables

En stock En producción

Las arandelas de ventilación se utilizan con tornillos de ventilación para contribuir a la liberación rápida de gases de orificios roscados. Las arandelas son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación ranurada reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

  • Esta gama de arandelas de ventilación de acero inoxidable se utiliza con tornillos de ventilación para mejorar la velocidad y el rendimiento en la creación de vacío en cámaras de vacío. Se utiliza para maquinaria industrial o componentes de automoción

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Brida de retención con tornillo del panel cautivo

En stock En producción

La brida de retención con tornillo del panel cautivo es una alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención. La brida de retención se fija al panel combando la cabeza en un orificio avellanado.

El tornillo del panel cautivo solo tiene que roscarse a través de la brida y se retiene en el panel.

Las bridas están fabricadas en acero inoxidable, que ofrece una buena resistencia a la corrosión, o en aluminio, que tiene una buena conductividad térmica.

  • Material: aluminio
  • iDisponible en acero (anodizado, óxido negro o zincado), acero inoxidable (A4, AISI316) o latón.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras Roscadas - Pulgada

En stock En producción

Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.

Son simples de instalar y extraer, y pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida. Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Las conteras roscadas están disponibles en rosca métrica o una combinación de métrica y pulgadas.

  • Material: acero inoxidable (AISI 30 Material: 3) y acero al carbono

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras roscadas - métricos

En stock En producción

Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.

Son simples de instalar y extraer, y pueden ayudar a evitar daños o distorsiones de las roscas que pueden darse cuando un tornillo o perno se inserta y extrae de manera repetida. Una vez en posición, la contera ofrece una sujeción segura que no se moverá.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Las conteras roscadas están disponibles en diferentes dimensiones, tanto con rosca métrica como con una combinación de rosca métrica y pulgadas.

  • Material: acero inoxidable (AISI 303)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Obtenga sus tornillos de sellado de cabeza aplanada

En stock En producción

Los tornillos de sellado son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para ofrecer una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.

Esta gama de tornillos de sellado tiene una cabeza aplanada con una forma Phillips. La forma Phillips es la más recomendada, porque proporciona buen control del ajuste en la instalación. Además, estos tornillos incorporan una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar un sellado más seguro. Están fabricados en acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305
  • Fuerza de tensión: 550 N/mm²

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Obtenga tornillos para máquinas aplanados de ventilación

En stock En producción

Los tornillos de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación incluye una cabeza para máquinas aplanada con forma hexagonal. La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada. Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 304, 1.4301
  • Clase de fuerza: 70

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas de nivelación - Perno bajo/Perfil bajo

En stock En producción

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida metálica

En stock En producción

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pernos de sellado integral

En stock En producción

Los pernos de sellado integral son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para proporcionar una conexión segura y estanca a varias aplicaciones. Esto minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.

Los pernos de sellado integral se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como tuberías, válvulas o bombas.

La gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Están fabricados en acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305 o AISI 316, 1.440
  • Fuerza de tensión: 550 N/mm² o 480 N/mm²

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Precision Adjusters

En stock En producción

These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.

They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.

It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.

  • Designed for applications with limited space.
  • It provides movement stability and reproducibility.
  • Used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
Material: Stainless Steel, Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Precision Adjusters - Tilt Head

En stock En producción

These Tilt Head Precision Adjusters provide fine-tuning capabilities, allowing for exact item positioning, alignment, or calibration. The tilt mechanism is the adjusters heart, allowing for exact angular adjustment of the mounting platform.

They are designed for applications with limited space and may be modified to provide optimal performance and desired outcomes.

Once adjusted, it retains its position, ensuring steadiness during operation. This is especially important when vibrations, external forces, or temperature changes may affect installation. Commonly found in electronics, robotics, machine tools, and medical equipment.

  • Once adjusted, it retains its position, ensuring steadiness during operation.
  • Designed for applications with limited space.
  • Used in electronics, robotics, machine tools, and medical equipment.
Material: Steel, Stainless Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Ruedas de alta temperatura

En stock En producción

Las ruedas de alta temperatura son ideales para equipos como los carros de los hornos de panadería, así como en aplicaciones en las que se esperan altas temperaturas, como los equipos de los hornos industriales y los autoclaves. Además de otras aplicaciones que necesitan resistencia a altas temperaturas. Nuestra gama cuenta con ruedas con orificio para perno y con plato fijo o giratorio. Están disponibles en varios materiales y colores, como el termoplástico, el acero inoxidable y el caucho. Hay disponibles diferentes tamaños y capacidades de carga.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Ruedas para catering

En stock En producción

Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Shoulder Bolts - Hex Head

En stock En producción

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Shoulder Screws - Hex Socket Head

En stock En producción

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: Stainless Steel, Black Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Shoulder Screws - Pan Head

En stock En producción

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Shoulder Screws - Slot Head

En stock En producción

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tornillo de sellado con cabeza de botón

En stock En producción

Los tornillos de sellado son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para ofrecer una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
Esta gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza de botón de forma hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Están fabricados en acero inoxidable que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305 o AISI 316, 1.440
  • Fuerza de tensión: 550 N/mm² o 480 N/mm²

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tornillos - Cabezal bajo

En stock En producción

Esta gama de tornillos presentan una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible. Estos tornillos están disponibles en una selección de dos opciones de cabezal bajo.

La primera de estas opciones ayuda a reducir el espacio de la altura del cabezal general del tornillo, lo que significa que no se requiere avellanador, a diferencia de los tornillos de cabeza plana. La segunda opción tiene un perfil extremadamente bajo y no necesita agujero con posicionamiento avellanado. Estos tornillos son ideales para aplicaciones de máquinas y equipos con un espacio mínimo.

Los tornillos suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305
  • Fuerza de tracción: 350 N/mm² y 400 N/mm² (excepto para M2: 220 N/mm²)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tornillos cautivos - Aplanados

En stock En producción

Los tornillos cautivos son fijaciones seguras que están diseñados para mantenerse fijado al componente en el que están instalado, incluso cuando se aflojan. Esto ofrece comodidad, seguridad y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad. El motivo es que estos tornillos quedarán fijos en su sitio y no se aflojarán. Estos tornillos suelen utilizarse en electrónica, máquinas industriales, armarios, paneles y dispositivos médicos.

Esta gama de tornillos cautivos presenta una forma hexagonal y aplanada. Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible. Se utiliza para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (en general, ISO 1207), que exige que las fijaciones se mantengan unidas a protecciones fijas o aplicaciones cuando se extraen.

Los tornillos están fabricados en acero inoxidable, que es resistente a la corrosión y levemente magnético.

Tenga en cuenta que, como estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño, no deberían apretarse hasta la tensión sugerida para un tornillo idéntico con el mismo tamaño de rosca.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305
  • Fuerza de tensión: 550 N/mm²
  • Prueba de estrés mín. 190 N/mm²

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tornillos cautivos - Cabeza allen

En stock En producción

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305
  • Fuerza de tracción: 550 N/mm²

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tornillos cautivos - Cabeza troncocónica

En stock En producción

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las unidades TX proporcionan un método de conexión positiva y posicionamiento rápido que transmite fuerza de tensión con menos presión descendente necesaria. También ofrece un buen aspecto de la fijación, ideal para la presentación de productos acabados.

Estos tornillos son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Los tamaños M8 tienen un TX reducido. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 14583. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Material: acero inoxidable
  • AISI 303, 1.4305
  • Fuerza de tracción: 550 N/mm²
  • Mínimo de la prueba de estrés: 190 N/mm²

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 2