Envoltura ligera y protectora que proporciona una protección eficiente para cables y mangueras.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro mínimo del cable compatible | Material | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5641 € - 5,8497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
|
PE
|
|
||
| 17,20 € - 18,0991 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
|
PE
|
|
||
| 0,3837 € - 0,4455 € | 625 En stock |
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,41 € - 0,41 € | 6000 En stock |
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7379 € - 0,7379 € | 1075 En stock |
Natural
|
0.276 in
7.0 mm
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0396 € - 1,0396 € | 2950 En stock |
Natural
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEBD
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,9085 € - 2,9085 € | 1375 En stock |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEBD
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 13,7833 € - 14,5132 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
|
PE
|
|
||
| 28,381 € - 29,8726 € | 28 En stock |
Negro
|
|
PE
|
|
||
| 1,1889 € - 1,2513 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEBD
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,2903 € - 3,4632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEBD
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10170236 | 4,464 € - 4,6967 € | 199 En stock |
Negro
|
|
PE
|
|
|
| 10170274 | 11,4667 € - 12,0696 € | 110 En stock |
Negro
|
|
PE
|
|
|
| 0,4051 € - 0,4267 € | 400 En stock |
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6638 € - 0,6985 € | 2000 En stock |
Negro
|
0.276 in
7.0 mm
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4453 € - 1,5215 € | 1075 En stock |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEBD
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,763 € - 2,9085 € | 25 En stock |
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
PEBD
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,875 € - 0,875 € | 175 En stock |
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2757 € - 1,2757 € | 100 En stock |
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEBD
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,6651 € - 2,6651 € | 60 En stock |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEBD
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar