Menu Search

Vainas para cables - Espiral

En stock

Envoltura ligera y protectora que proporciona una protección eficiente para cables y mangueras.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro mínimo del cable compatible Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
16,7478 € - 17,6233 € 94 En stock
Negro
19.0 mm
PE
65.0 mm
0,3736 € - 0,4338 € 1550 En stock
Natural
4.0 mm
PEBD
20.0 mm
0,6464 € - 0,6802 € 1700 En stock
Negro
7.0 mm
PEBD
40.0 mm
1,2421 € - 1,2421 € 240 En stock
Natural
15.0 mm
PEBD
80.0 mm
  • de 2
Vainas en espiral 19.0 mm 65.0 mm PE Negro

10170281

Rango de precios
17,6233 € - 16,7478 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Precio por
    Bobina
  • Rango de diámetro del cable compatible
    19.0 - 65.0 mm
  • Longitud por rollo
    10.0 m
Vainas en espiral 4.0 mm 20.0 mm PEBD Natural

10158661

Rango de precios
0,4338 € - 0,3736 €

Niveles de existencias
1550 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 20.0 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Longitud de la inclinación
    25.0 m
Vainas en espiral 7.0 mm 40.0 mm PEBD Negro

10158692

Rango de precios
0,6802 € - 0,6464 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 40.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud de la inclinación
    25.0 m
Vainas en espiral Natural 12.0 mm 14.0 mm

10158586

Rango de precios
1,2421 € - 1,2421 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    15.0 - 80.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Longitud de la inclinación
    20.0 m