Menu Search

Vainas en espiral 20.0 mm 120.0 mm PEBD Negro

Una vaina ligera y protectora de polietileno negro que proporciona una protección rentable para la manguera y el cable, son resistentes al aplastamiento, flexibles y fáciles de instalar. Además, protegen contra el desgaste sin restringir la flexibilidad.
Referencia de Essentra:

10158616

Número de pieza del fabricante:

HW-20-22-PE-BK

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 2,832 €
125 + 2,6903 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

70,80 €

25 x 2,832 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Rango de diámetro del cable compatible 20.0 - 120.0 mm
Diámetro exterior 20.0 mm
Longitud de la inclinación 25.0 m
Código de material 3926909790
Material PEBD

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros