Menu Search

Vainas en espiral 13.0 mm 70.0 mm PEBD Natural

Envoltura ligera y protectora de polietileno natural que proporciona una protección eficiente para cables y mangueras. Son resistentes al aplastamiento, flexibles y fáciles de instalar.
Referencia de Essentra:

10158562

Número de pieza del fabricante:

HW-12-14-PE

1475 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 + 1,0122 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

25,31 €

25 x 1,0122 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Rango de diámetro del cable compatible 13.0 - 70.0 mm
Diámetro exterior 12.0 mm
Longitud de la inclinación 25.0 m
Código de material 3926909790
Material PEBD

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros