Menu Search

Vainas en espiral 2.0 mm 15.0 mm PEBD Negro

Una vaina ligera y protectora de polietileno negro que proporciona una protección rentable para la manguera y el cable, son resistentes al aplastamiento, flexibles y fáciles de instalar. Además, protegen contra el desgaste sin restringir la flexibilidad.
Referencia de Essentra:

10158654

Número de pieza del fabricante:

HW-3.5-5-PE-BK

900 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,4155 €
250 + 0,3944 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

20,78 €

50 x 0,4155 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Rango de diámetro del cable compatible 2.0 - 15.0 mm
Diámetro exterior 3.5 mm
Longitud de la inclinación 50.0 m
Código de material 3926909790
Material PEBD

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros