Menu Search

Vainas en espiral 7.0 mm 40.0 mm PEBD Natural

Envoltura ligera y protectora de polietileno natural que proporciona una protección eficiente para cables y mangueras. Son resistentes al aplastamiento, flexibles y fáciles de instalar.
Referencia de Essentra:

10158685

Número de pieza del fabricante:

HW-8-10-PE

1075 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 + 0,7379 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

18,45 €

25 x 0,7379 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Rango de diámetro del cable compatible 7.0 - 40.0 mm
Diámetro exterior 8.0 mm
Longitud de la inclinación 25.0 m
Código de material 3926909790
Material PEBD

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros