Las tuercas pasacables se utilizan para una conexión roscada segura entre dos paneles
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medidas del tornillo | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Grosor máximo del panel | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1369 € - 0,1441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1269 € - 0,1395 € | 2000 En stock |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1066 € - 0,1122 € | 66000 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2263 € - 0,2383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,0762 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0941 € - 0,1035 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,072 € - 0,0889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,0913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,085 € - 0,0895 € | 1862 En stock |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0988 € - 0,122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1154 € | 1342 En stock |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,093 € - 0,0979 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1328 € - 0,1399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0742 € - 0,078 € | 104476 En stock |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,164 € - 0,1724 € | 59170 En stock |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1087 € | 37903 En stock |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2172 € - 0,2287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,1295 € - 0,1362 € | 42350 En stock |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,2563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,222 € - 0,274 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar