Menu Search

Nylon 6/6 2.9 mm Tuerca pasacables 5.0 x 5.0 mm

Una tuerca pasacables está diseñada para encajar en un orificio preperforado y se utiliza junto a un tornillo para unir varios paneles. Está disponible en nylon natural, con una cabeza redondeada, y se utiliza en la industria eléctrica, electrónica y de automoción.
Referencia de Essentra:

10091388

Número de pieza del fabricante:

162501300002

862 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,0895 €
1250 + 0,085 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

22,38 €

250 x 0,0895 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medidas del tornillo 2.9
Diámetro de la cabeza 8.0 mm
Altura de la cabeza 1.3 mm
Color Natural
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Forma del cabezal Redonda
Código de material 3926909790
Medida de la cabeza 8.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros