Menu Search

Tuerca de metal para láminas 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

Una tuerca pasacables está diseñada para encajar en un orificio cuadrado preperforado y se utiliza junto a un tornillo para unir varios paneles. Está disponible en nylon natural, con una cabeza cuadrada, y se utiliza en la industria eléctrica, electrónica y de automoción.
Referencia de Essentra:

10404935

Número de pieza del fabricante:

60SGN00073

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,122 €
5000 - 19999 0,1098 €
20000 + 0,0988 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

122,00 €

1000 x 0,122 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medidas del tornillo #6
Diámetro de la cabeza 12.7 mm
Altura de la cabeza 18.3 mm
Longitud general 27.0 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Forma del cabezal Redonda
Código de material 3926909790
Medida de la cabeza 6.4 mm
Tipo de cabeza Redonda

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros