10405055
60SGN02500
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2383 € |
| 2500 + | 0,2263 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.496 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 12.6 mm |
| Altura de la cabeza | 7.9 mm |
| Altura de la cabeza | 0.311 in |
| Longitud general | 0.636 in |
| Longitud general | 16.15 mm |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Forma del cabezal | Redonda |
| Código de material | 3926909790 |
| Medida de la cabeza | 12.6 mm |
| Medida de la cabeza | 0.496 in |
| Tipo de cabeza | 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar