Menu Search

Tuerca de metal para láminas 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

Una tuerca pasacables está diseñada para encajar en un orificio preperforado y se utiliza junto a un tornillo para unir varios paneles. Está disponible en nylon natural, con una cabeza redondeada, y se utiliza en la industria eléctrica, electrónica y de automoción.
Referencia de Essentra:

10091425

Número de pieza del fabricante:

162801600002

56670 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1724 €
1250 + 0,164 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

43,10 €

250 x 0,1724 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medidas del tornillo 4.8
Diámetro de la cabeza 14.0 mm
Altura de la cabeza 1.6 mm
Color Natural
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Forma del cabezal Redonda
Código de material 3926909790
Medida de la cabeza 14.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros