Las tuercas de bronce cilíndricas se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.
Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material. Fabricada en bronce, que tiene mayor resistencia a la corrosión que el acero pero es menos fuerte o resistente al calor.
Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Bronce Código De La Serie: SRL1330
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Medida de la rosca | d1 tol 7H | Superficie de contacto | Dirección de roscado | d2 tol. h10 | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,4227 € - 53,897 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
150.0
|
Mano derecha
|
18.0
|
1.5
|
||
| 95,351 € - 112,1808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
240.0
|
Mano derecha
|
60.0
|
5.0
|
||
| 98,8523 € - 116,2956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
Mano derecha
|
60.0
|
12.0
|
||
| 60,4327 € - 75,5488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
Mano derecha
|
50.0
|
10.0
|
||
| 588,5337 € - 653,9276 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Mano derecha
|
90.0
|
8.0
|
||
| 21,463 € - 28,6243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
490.0
|
Mano derecha
|
36.0
|
4.0
|
||
| 26,7943 € - 35,7222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Mano derecha
|
40.0
|
4.0
|
||
| 16,7663 € - 22,3515 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Mano derecha
|
30.0
|
3.0
|
||
| 224,8587 € - 281,0813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Mano izquierda
|
80.0
|
7.0
|
||
| 53,0915 € - 66,367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Mano izquierda
|
45.0
|
5.0
|
||
| 10,0386 € - 13,3813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Mano derecha
|
22.0
|
2.0
|
||
| 36,6002 € - 48,7968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Mano derecha
|
45.0
|
4.0
|
||
| 53,0915 € - 66,367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
Mano derecha
|
45.0
|
10.0
|
||
| 15,2536 € - 20,3417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Mano izquierda
|
26.0
|
3.0
|
||
| 65,2034 € - 81,5148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Mano derecha
|
50.0
|
5.0
|
||
| 22,1082 € - 29,4706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Mano izquierda
|
30.0
|
3.0
|
||
| 44,1107 € - 55,1331 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Mano derecha
|
45.0
|
5.0
|
||
| 13,2755 € - 17,6972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Mano derecha
|
26.0
|
3.0
|
||
| 217,0943 € - 255,4082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Mano derecha
|
80.0
|
7.0
|
||
| 30,0312 € - 40,0381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Mano izquierda
|
40.0
|
4.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar