20147792
20147792
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 28,6958 € |
| 10 - 19 | 25,8221 € |
| 20 - 49 | 24,3904 € |
| 50 - 99 | 22,9587 € |
| 100 + | 21,527 € |
| Medida de la rosca | TR14 x 3 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol 7H | 14.0 |
| Paso | 3.0 |
| Dirección de roscado | Mano izquierda |
| Superficie de contacto | 380.0 |
| d2 tol. h10 | 30.0 |
| Peso kg | 0.136 |
| Material | Bronce |
| Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar