20754457
20754457
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 52,48 € |
| 10 - 19 | 47,23 € |
| 20 - 39 | 44,61 € |
| 40 + | 39,36 € |
| Medida de la rosca | TR8x1.5 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol 7H | 8.0 |
| Paso | 1.5 |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Superficie de contacto | 150.0 |
| d2 tol. h10 | 18.0 |
| Peso kg | 0.029 |
| Material | Bronce |
| Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar