20148119
20148119
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 248,6935 € |
| 10 - 19 | 223,8293 € |
| 20 + | 211,3869 € |
| Medida de la rosca | TR40 x 7 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Paso | 7.0 |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Superficie de contacto | 3210.0 |
| d2 tol. h10 | 80.0 |
| Peso kg | 2.725 |
| Material | Bronce |
| Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar