20147907
20147907
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 64,6222 € |
| 10 - 19 | 58,1641 € |
| 20 - 49 | 54,9299 € |
| 50 + | 51,6957 € |
| Medida de la rosca | TR22 x 10 |
|---|---|
| Número de inicios | 2.0 |
| d1 tol 7H | 22.0 |
| Paso | 10.0 |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Superficie de contacto | 940.0 |
| d2 tol. h10 | 45.0 |
| Peso kg | 0.480 |
| Material | Bronce |
| Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar