20147846
20147846
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 34,7831 € |
| 10 - 19 | 31,312 € |
| 20 - 49 | 29,5713 € |
| 50 - 99 | 27,8306 € |
| 100 + | 26,0899 € |
| Medida de la rosca | TR18 x 4 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol 7H | 18.0 |
| Paso | 4.0 |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Superficie de contacto | 630.0 |
| d2 tol. h10 | 40.0 |
| Peso kg | 0.320 |
| Material | Bronce |
| Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar