Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0904 € - 0,0951 € 182 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
12.7 mm
Forma ranurada
0,0748 € - 0,0787 € 1372 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Forma ranurada
0,0679 € - 0,0714 € 9650 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Forma ranurada
0,0574 € - 0,0605 € 13583 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
13.3 mm
Forma ranurada
0,1041 € - 0,1095 € 9723 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Forma ranurada
0,0798 € - 0,084 € 21414 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
37.3 mm
Forma ranurada
0,0949 € - 0,0998 € 16180 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.7 mm
Forma ranurada
0,0787 € - 0,0828 € 1000 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.3 mm
Forma ranurada
0,0472 € - 0,0497 € 451 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
7.3 mm
Forma ranurada
0,0293 € - 0,0309 € 95 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Forma ranurada
0,0456 € - 0,0479 € 1084 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Forma ranurada
0,0325 € - 0,0341 € 4225 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Forma ranurada
0,4315 € - 0,4542 € 1274 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Forma ranurada
0,2056 € - 0,2165 € 13267 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.7 mm
Forma ranurada
0,0795 € - 0,0837 € 14896 En stock
M6
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
12.7 mm
Forma ranurada
0,1502 € - 0,1581 € 300 En stock
M6
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
16.7 mm
Forma ranurada
0,4198 € - 0,4413 € 298 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Forma ranurada
0,087 € - 0,0915 € 3119 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Forma ranurada
0,0905 € - 0,0953 € 1030 En stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
37.3 mm
Forma ranurada
0,1393 € - 0,1467 € 694 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
16.7 mm
Forma ranurada
  • de 25
Tornillo Forma ranurada M6 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051450

Rango de precios
0,0951 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
182 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 13.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051177

Rango de precios
0,0787 € - 0,0748 €

Niveles de existencias
1372 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    13.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 15.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051214

Rango de precios
0,0714 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
9650 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    15.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 13.3 mm PP Natural

10051191

Rango de precios
0,0605 € - 0,0574 €

Niveles de existencias
13583 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    13.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

10051313

Rango de precios
0,1095 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
9723 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 37.3 mm PP Natural

10051351

Rango de precios
0,084 € - 0,0798 €

Niveles de existencias
21414 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    37.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 6.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051382

Rango de precios
0,0998 € - 0,0949 €

Niveles de existencias
16180 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050880

Rango de precios
0,0828 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 7.3 mm PP Natural

10050927

Rango de precios
0,0497 € - 0,0472 €

Niveles de existencias
451 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    7.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 12.0 mm PP Natural

10050965

Rango de precios
0,0309 € - 0,0293 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natural

10051009

Rango de precios
0,0479 € - 0,0456 €

Niveles de existencias
1084 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natural

10051047

Rango de precios
0,0341 € - 0,0325 €

Niveles de existencias
4225 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4x0.7 mm 22.3 mm PVDF Natural

10051085

Rango de precios
0,4542 € - 0,4315 €

Niveles de existencias
1274 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    22.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 8.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051429

Rango de precios
0,2165 € - 0,2056 €

Niveles de existencias
13267 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    8.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 12.7 mm Nylon 6/6 Negro

10051467

Rango de precios
0,0837 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
14896 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 16.7 mm Nylon 6/6 Negro

10051504

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 17.3 mm PVDF Natural

10051252

Rango de precios
0,4413 € - 0,4198 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    17.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5 27.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051290

Rango de precios
0,0915 € - 0,087 €

Niveles de existencias
3119 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    27.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 37.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051337

Rango de precios
0,0953 € - 0,0905 €

Niveles de existencias
1030 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    37.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 16.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051498

Rango de precios
0,1467 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
694 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada