Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga
Código De La Serie: SR1967
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Especificaciones | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0629 € - 0,0663 € | 14670 En stock |
M5
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0795 € - 0,0837 € | 1900 En stock |
M5
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1935 € - 0,2037 € | 580 En stock |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2367 € - 0,2496 € | 1700 En stock |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,087 € - 0,0915 € | 640 En stock |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0285 € - 0,03 € | 154 En stock |
M5
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0613 € - 0,0645 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0314 € - 0,033 € | 750 En stock |
M5
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1171 € - 0,1232 € | 6877 En stock |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0325 € - 0,0341 € | 292 En stock |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,042 € - 0,044 € | 50 En stock |
M5
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0693 € - 0,0729 € | 881 En stock |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1024 € - 0,1078 € | 2083 En stock |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,3778 € - 0,3971 € | 13600 En stock |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0878 € - 0,0924 € | 990 En stock |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1881 € - 0,198 € | 7621 En stock |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.248 in
6.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1331 € - 0,1402 € | 2000 En stock |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,5877 € - 0,6177 € | 200 En stock |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.264 in
6.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0284 € - 0,0299 € | 740 En stock |
M3
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0257 € - 0,0269 € | 15 En stock |
M3
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar