Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga
Código De La Serie: SR1967
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Especificaciones | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1015 € - 5,3714 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Marrón claro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 9,6119 € - 10,1176 € | 30 En stock |
M6
|
Tostado
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 5,7906 € - 6,1027 € | 50 En stock |
M6
|
Marrón claro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 0,06 € - 0,0632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Blanco
|
DIN 963
|
Acero suave
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,06 € - 0,0632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Blanco
|
DIN 963
|
Acero suave
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1033 € - 0,1089 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Blanco
|
DIN 963
|
Acero suave
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 6,5332 € - 6,8783 € | 362 En stock |
M6
|
Marrón claro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 2,6672 € - 2,8069 € | 297 En stock |
M4
|
Marrón claro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 2,9363 € - 3,0912 € | 50 En stock |
M3
|
Tostado
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 2,1527 € - 2,2647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Marrón claro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 2,6672 € - 2,8069 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón claro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 5,1015 € - 5,3714 € | 6 En stock |
M5
|
Tostado
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 1,5285 € - 1,61 € | 4176 En stock |
M3
|
Marrón claro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 1,5285 € - 1,61 € | 11 En stock |
M3
|
Marrón claro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 1,5285 € - 1,61 € | 243 En stock |
M3
|
Marrón claro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 5,0593 € - 5,3281 € | 380 En stock |
M5
|
Tostado
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 2,1527 € - 2,2647 € | 403 En stock |
M4
|
Marrón claro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 3,1126 € - 3,2762 € | 635 En stock |
M3
|
Tostado
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 2,1527 € - 2,2647 € | 103 En stock |
M4
|
Marrón claro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
| 4,3054 € - 4,5309 € | 100 En stock |
M5
|
Marrón claro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar