Menu Search

Tornillo Forma ranurada M5x0.8 mm 17.3 mm PVDF Natural

Referencia de Essentra:

10051252

Número de pieza del fabricante:

0100330500VR

298 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4413 €
500 + 0,4198 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

44,13 €

100 x 0,4413 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 2.7 mm
Longitud de la rosca 17.3 mm
Medida de la rosca M5
Color Natural
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de cabezal Cabeza avellanada
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Especificaciones DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Código de material 3926909790
Especificaciones DIN 963
Especificaciones NF E 25-123
Especificaciones ISO 2009

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros