10051450
0100450000VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0951 € |
| 5000 + | 0,0904 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura de la cabeza | 3.3 mm |
|---|---|
| Altura de la cabeza | 0.13 in |
| Longitud de la rosca | 12.7 mm |
| Longitud de la rosca | 0.5 in |
| Medida de la rosca | M6 |
| Color | Natural |
| Tipo de impulso | Forma ranurada |
| Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
| Tipo de cabezal | Cabeza avellanada plana |
| Especificaciones | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
| Código de material | 3926909790 |
| Especificaciones | NF E 25-123 |
| Especificaciones | DIN 963 |
| Especificaciones | ISO 2009 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar