Menu Search

Tornillos de avance

En stock

Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.

Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.

También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
  • Utilizadas para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud.
Material: Acero inoxidable 304, Acero, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
420 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Medida de la rosca l1 Material d2 tol. 7e min Compra
1.851,2911 € - 2.177,9865 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acero inoxidable 316
54.935
51,8811 € - 64,8488 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Acero
17.640
48,6984 € - 64,9209 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
3000.0
Acero
10.164
137,6904 € - 161,9778 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Acero
40.020
2.539,9388 € - 2.988,1639 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Acero inoxidable 316
64.425
1.965,1576 € - 2.311,9483 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acero inoxidable 316
54.935
72,8931 € - 91,1138 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Acero
28.547
50,8511 € - 67,7946 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Acero
10.191
315,3036 € - 370,9442 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acero inoxidable 316
32.547
308,7837 € - 363,2707 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Acero inoxidable 316
17.640
413,5553 € - 486,5308 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Acero
40.020
569,3943 € - 669,8708 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Acero inoxidable 316
26.547
223,1186 € - 262,4852 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Acero inoxidable 316
26.547
42,2815 € - 56,3719 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.891
2.0
10.0
TR10 x 4
3000.0
Acero
8.716
135,548 € - 159,4646 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Acero
32.547
1.003,2715 € - 1.180,3285 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Acero inoxidable 316
36.020
504,4219 € - 593,4345 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Acero inoxidable 316
23.094
302,7788 € - 356,2049 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Acero inoxidable 316
23.094
367,4834 € - 432,3425 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Acero inoxidable 316
28.547
618,824 € - 728,0349 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acero
54.935
  • de 21
Tornillo de plomo TR60 x 9 3000.0 Acero inoxidable 316

20150778

Rango de precios
2.177,9865 € - 1.851,2911 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Paso
    9.0
  • p1
    9.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 1500.0 Acero

20151195

Rango de precios
64,8488 € - 51,8811 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR12 x 6 3000.0 Acero

20151003

Rango de precios
64,9209 € - 48,6984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR44 x 7 1000.0 Acero

20151669

Rango de precios
161,9778 € - 137,6904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR70 x 10 3000.0 Acero inoxidable 316

20150846

Rango de precios
2.988,1639 € - 2.539,9388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    10.0
Tornillo de plomo TR60 x 9 3000.0 Acero inoxidable 316

20150785

Rango de precios
2.311,9483 € - 1.965,1576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Paso
    9.0
  • p1
    9.0
Tornillo de plomo TR32 x 6 1000.0 Acero

20151522

Rango de precios
91,1138 € - 72,8931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR12 x 3 3000.0 Acero

20150983

Rango de precios
67,7946 € - 50,8511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR36 x 6 1000.0 Acero inoxidable 316

20150624

Rango de precios
370,9442 € - 315,3036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 3000.0 Acero inoxidable 316

20150358

Rango de precios
363,2707 € - 308,7837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR44 x 7 3000.0 Acero

20151683

Rango de precios
486,5308 € - 413,5553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR30 x 6 3000.0 Acero inoxidable 316

20150556

Rango de precios
669,8708 € - 569,3943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR30 x 6 1000.0 Acero inoxidable 316

20150532

Rango de precios
262,4852 € - 223,1186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR10 x 4 3000.0 Acero

20150921

Rango de precios
56,3719 € - 42,2815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 4
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    2.0
Tornillo de plomo TR36 x 6 1500.0 Acero

20151553

Rango de precios
159,4646 € - 135,548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR40 x 7 3000.0 Acero inoxidable 316

20150686

Rango de precios
1.180,3285 € - 1.003,2715 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR26 x 5 3000.0 Acero inoxidable 316

20150471

Rango de precios
593,4345 € - 504,4219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR26 x 5 1500.0 Acero inoxidable 316

20150457

Rango de precios
356,2049 € - 302,7788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR32 x 6 1500.0 Acero inoxidable 316

20150563

Rango de precios
432,3425 € - 367,4834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR60 x 9 3000.0 Acero

20151812

Rango de precios
728,0349 € - 618,824 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Paso
    9.0
  • p1
    9.0