20153908
20153908
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 222,57 € |
10 - 19 | 200,32 € |
20 + | 189,19 € |
Medida de la rosca | TR44 x 14 |
---|---|
Número de inicios | 2.0 |
d1 tol. 7e | 44.0 |
Paso | 14.0 |
p1 | 7.0 |
d2 tol. 7e min | 39.977 |
d2 tol. 7e max | 40.375 |
d3 tol. 7h max | 36.000 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 6°20‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.3 |
Peso kg | 9.85 |
Material | Acero |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar