Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20153939
20153939
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 706,9556 € |
| 10 - 19 | 636,2516 € |
| 20 + | 600,9101 € |
| Medida de la rosca | TR44 x 14 |
|---|---|
| Número de inicios | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 44.0 |
| Paso | 14.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 39.977 |
| d2 tol. 7e max | 40.375 |
| d3 tol. 7h max | 36.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 6°20‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Peso kg | 29.55 |
| Material | Acero |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar