20153281
20153281
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.384,7156 € |
| 10 - 19 | 1.246,2377 € |
| 20 + | 1.177,004 € |
| Medida de la rosca | TR95 x 16 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 95.0 |
| Paso | 16.0 |
| p1 | 16.0 |
| d2 tol. 7e min | 86.250 |
| d2 tol. 7e max | 86.810 |
| d3 tol. 7h max | 77.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°22‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 1.0 |
| Peso kg | 91.20 |
| Material | Acero |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar