Menu Search

Tornillo de plomo TR100 x 16 1000.0 Acero

Los tornillos de avance de acero son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal, como los tornillos de bola. Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un alto grado de precisión y exactitud. Tienen rosca a mano derecha, son fuertes y duraderos gracias a su material.
Referencia de Essentra:

20153496

Número de pieza del fabricante:

20153496

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 634,6014 €
10 + 571,1434 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

634,60 €

1 x 634,6014 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR100 x 16
Número de inicios 1.0
d1 tol. 7e 100.0
Paso 16.0
p1 16.0
d2 tol. 7e min 91.250
d2 tol. 7e max 91.810
d3 tol. 7h max 82.000
l1 1000.0
Lead angle 3°11'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.2
Peso kg 51.00
Material Acero
Dirección de roscado Mano derecha
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros