Menu Search

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Número de lóbulos Medida de la rosca Color Material del pomo Compra
2,7208 € - 2,8629 € 29 En stock
40.0 mm
4
M6
Negro
Glass Fibre Reinforced Nylon
2,5853 € - 2,7208 € 57 En stock
32.0 mm
4
M6
Negro
Glass Fibre Reinforced Nylon
3,8964 € - 4,1004 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
4
M10
Negro
Glass Fibre Reinforced Nylon
3,2486 € - 3,4183 € 201 En stock
25.0 mm
4
M6
Negro
Glass Fibre Reinforced Nylon
10,5049 € - 11,0539 € 220 En stock
50.0 mm
4
M8
Negro
Glass Fibre Reinforced Nylon
15,7899 € - 16,6345 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
6
16.0 mm
Negro
PA
5,4682 € - 5,7587 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
5
M8
Negro
PP
6,1027 € - 6,4261 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
5
M8
Negro
PP
0,1427 € - 0,3153 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
6
M8
Negro
PA
7,8784 € - 8,2884 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.0 mm
5
M8
Negro
TPE
5,7257 € - 6,0275 € 11 En stock
50.0 mm
5
M8
Negro
PP
0,1049 € - 0,2319 € 1700 En stock
45.0 mm
6
M6
Negro
Acero
11,571 € - 12,1838 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.0 mm
5
M10
Negro
TPE
8,8683 € - 9,3318 € 112 En stock
56.0 mm
4
M10
Gris
PA
2,3014 € - 2,4217 € 132 En stock
32.0 mm
4
M5
Negro
Glass Fibre Reinforced Nylon
3,95 € - 4,1653 € 39 En stock
50.0 mm
4
M8
Negro
Glass Fibre Reinforced Nylon
10,1867 € - 10,712 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
4
M10
Gris
PA
16,9414 € - 17,8354 € 20 En stock
40.0 mm
5
M6
Gris
Aluminio
25,5749 € - 26,92 € 1 En stock
60.0 mm
5
M10
Gris
Aluminio
9,5687 € - 10,0734 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.0 mm
6
6.0 mm
Negro
PA
  • de 12
Rueda manual M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Negro

10188378

Rango de precios
2,8629 € - 2,7208 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura del pomo
    26.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Negro

10188255

Rango de precios
2,7208 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura del pomo
    22.5 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Negro

10188507

Rango de precios
4,1004 € - 3,8964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    31.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Negro

10188194

Rango de precios
3,4183 € - 3,2486 €

Niveles de existencias
201 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Negro

10188552

Rango de precios
11,0539 € - 10,5049 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    31.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual 80.0 mm H7 Reamed Pass Thru-Hole 16.0 mm PA Negro

10188767

Rango de precios
16,6345 € - 15,7899 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    16.0 mm
  • Altura del pomo
    40.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual M8 40.0 mm Negro PP

10275337

Rango de precios
5,7587 € - 5,4682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    5
Rueda manual M8 50.0 mm Negro PP

10275375

Rango de precios
6,4261 € - 6,1027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Rueda manual M8 60.0 mm PA Negro

10144060

Rango de precios
0,3153 € - 0,1427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Tornillo
  • Código de material
    3926909790
Rueda manual suave al tacto 53.0 mm Contera M8 PP;TPE Negro

10188019

Rango de precios
8,2884 € - 7,8784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    34.0 mm
  • Altura general
    34.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual M8 50.0 mm Negro PP

10275382

Rango de precios
6,0275 € - 5,7257 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Rueda manual 60.0 mm M6 6.0 mm Acero Acero

10144077

Rango de precios
0,2319 € - 0,1049 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Tornillo
  • Código de material
    3926909790
Rueda manual suave al tacto 66.0 mm Contera M10 PP;TPE Negro

10188026

Rango de precios
12,1838 € - 11,571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    38.5 mm
  • Altura general
    38.5 mm
  • Longitud de la rosca
    17.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 56.0 mm Contera M10 PA Gris

10188057

Rango de precios
9,3318 € - 8,8683 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    29.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Contera
Rueda manual M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Negro

10188248

Rango de precios
2,4217 € - 2,3014 €

Niveles de existencias
132 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura del pomo
    22.5 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Negro

10188514

Rango de precios
4,1653 € - 3,95 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    31.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual 70.0 mm Contera M10 PA Gris

10188095

Rango de precios
10,712 € - 10,1867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Contera
Rueda manual 40.0 mm M6 Aluminio Gris

10271674

Rango de precios
17,8354 € - 16,9414 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    24.0 mm
  • Color
    Gris
  • Código de material
    7616999099
  • Diámetro general
    40.0 mm
Rueda manual 60.0 mm M10 Aluminio Gris

10271711

Rango de precios
26,92 € - 25,5749 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    39.0 mm
  • Color
    Gris
  • Código de material
    7616999099
  • Diámetro general
    60.0 mm
Rueda manual 51.0 mm Orificio ciego pretaladrado 6.0 mm PA Negro

10188699

Rango de precios
10,0734 € - 9,5687 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Altura del pomo
    29.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Color
    Negro