10188699
1219060
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 10,0734 € |
| 5 + | 9,5687 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | 6.0 mm |
|---|---|
| Altura del pomo | 1.142 in |
| Altura del pomo | 29.0 mm |
| Altura general | 29.0 mm |
| Altura general | 1.142 in |
| Longitud de la rosca | 15.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.591 in |
| Color | Negro |
| Estilo de fijación | Orificio ciego pretaladrado |
| Código de material | 3926300090 |
| Diámetro general | 51.0 mm |
| Diámetro general | 2.008 in |
| Número de lóbulos | 6 |
| Diámetro del pomo | 51.0 mm |
| Diámetro del pomo | 2.008 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar