Menu Search

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Número de lóbulos Medida de la rosca Color Material del pomo Compra
30,5704 € - 32,1772 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
3
M10
Gris
Acero inoxidable
27,295 € - 28,7305 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
4
M16
Plata
Aluminio
6,2933 € - 6,6332 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
5
M8
Plata
Aluminio
13,9256 € - 14,6569 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
5
M8
Gris
Acero inoxidable
18,2722 € - 19,2404 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
5
M12
Gris
Acero inoxidable
18,9932 € - 20,0026 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
5
M12
Gris
Acero inoxidable
14,3788 € - 15,141 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
5
M10
Gris
Acero inoxidable
20,291 € - 21,3519 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
5
M10
Plata
Aluminio
17,1392 € - 18,0353 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
5
M12
Plata
Aluminio
15,5839 € - 16,4182 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
5
M10
Gris
Acero inoxidable
21,527 € - 22,66 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
3
M6
Gris
Acero inoxidable
12,4836 € - 13,1428 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
5
M12
Plata
Aluminio
40,7983 € - 42,951 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
3
M10
Gris
Acero inoxidable
12,4836 € - 13,1428 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
5
M10
Plata
Aluminio
15,4355 € - 16,2479 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
4
M10
Plata
Aluminio
9,0125 € - 9,4863 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
5
M8
Plata
Aluminio
7,7662 € - 17,1701 € 190 En stock
4
M12
Negro
Fenólico
26,677 € - 28,0778 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
5
M8
Natural
Aluminio
43,2291 € - 45,5054 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
7
M10
Plata
Acero inoxidable
19,8481 € - 20,8884 € 4 En stock
40.0 mm
5
M6
Natural
Aluminio
  • de 12
Pomo de 3 lóbulos 50.0 mm M10 17.0 mm Acero inoxidable Gris

10502044

Rango de precios
32,1772 € - 30,5704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    17.0 mm
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 80.0 mm M16 28.0 mm Aluminio Plata

10503430

Rango de precios
28,7305 € - 27,295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    28.0 mm
  • Color
    Plata
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 40.0 mm M8 12.0 mm Aluminio Plata

10501887

Rango de precios
6,6332 € - 6,2933 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Plata
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 40.0 mm M8 40.0 mm Acero inoxidable Gris

10501542

Rango de precios
14,6569 € - 13,9256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    24.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 60.0 mm M12 20.0 mm Acero inoxidable Gris

10501603

Rango de precios
19,2404 € - 18,2722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura general
    37.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 60.0 mm M12 30.0 mm Acero inoxidable Gris

10501610

Rango de precios
20,0026 € - 18,9932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura general
    37.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 50.0 mm M10 18.0 mm Acero inoxidable Gris

10501597

Rango de precios
15,141 € - 14,3788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 50.0 mm M10 16.5 mm Aluminio Plata

10501917

Rango de precios
21,3519 € - 20,291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    32.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.5 mm
  • Color
    Plata
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 70.0 mm M12 20.0 mm Aluminio Plata

10501962

Rango de precios
18,0353 € - 17,1392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura general
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Color
    Plata
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 50.0 mm M10 20.0 mm Acero inoxidable Gris

10501566

Rango de precios
16,4182 € - 15,5839 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Roscado
Pomo de 3 lóbulos 40.0 mm M6 15.0 mm Acero inoxidable Gris

10502006

Rango de precios
22,66 € - 21,527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    26.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 60.0 mm M12 20.0 mm Aluminio Plata

10501955

Rango de precios
13,1428 € - 12,4836 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Color
    Plata
  • Estilo de fijación
    Roscado
Pomo de 3 lóbulos 60.0 mm M10 18.0 mm Acero inoxidable Gris

10502082

Rango de precios
42,951 € - 40,7983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 60.0 mm M10 16.5 mm Aluminio Plata

10501931

Rango de precios
13,1428 € - 12,4836 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.5 mm
  • Color
    Plata
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 50.0 mm M10 18.0 mm Aluminio Plata

10503386

Rango de precios
16,2479 € - 15,4355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    32.0 mm
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
  • Color
    Plata
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 50.0 mm M8 16.5 mm Aluminio Plata

10501924

Rango de precios
9,4863 € - 9,0125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    32.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.5 mm
  • Color
    Plata
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual M12 63.0 mm Fenólico Negro

10203446

Rango de precios
17,1701 € - 7,7662 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual 50.0 mm Hembra M8 PA Natural

10629215

Rango de precios
28,0778 € - 26,677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    31.0 mm
  • Altura general
    31.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.8 mm
  • Color
    Natural
Rueda manual 50.0 mm M10 10.0 mm Acero inoxidable Plata

10367315

Rango de precios
45,5054 € - 43,2291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    31.2 mm
  • Altura general
    31.2 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Plata
Rueda manual 40.0 mm Hembra M6 PA Natural

10632789

Rango de precios
20,8884 € - 19,8481 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura del pomo
    24.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.2 mm
  • Color
    Natural