Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Asas tubulares con montaje en ángulo a través de orificio, de alta calidad, con sólidos vástagos de acero inoxidable 316 y electropulidas para obtener un acabado brillante y mate. Los vástagos cuentan con dos juntas tóricas para sujetar y sellar el tubo en un ángulo recto.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Material del asa | Tipo de montaje | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,7925 € - 37,6774 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 38,5735 € - 40,6026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 43,5278 € - 45,8247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 39,7477 € - 41,8386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 45,2582 € - 47,6375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 37,2551 € - 39,2121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 39,5211 € - 41,6017 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 40,5099 € - 42,642 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 37,389 € - 39,3666 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 34,6389 € - 36,4517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 36,8019 € - 38,7383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 39,6241 € - 41,6944 € | 8 En stock |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminio
|
Roscado
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 24,7444 € - 27,4938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.858 in
733.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 22,4775 € - 24,975 € | 25 En stock |
24.921 in
633.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,625 € - 8,75 € | 17 En stock |
17.008 in
432.0 mm
|
Acero
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 11,084 € - 12,3156 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.756 in
832.0 mm
|
Acero
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 32,966 € - 32,966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40.63 in
1032.0 mm
|
Acero
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 6,9806 € - 10,8588 € | 86 En stock |
20.945 in
532.0 mm
|
Acero
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 22,07 € - 46,35 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.819 in
732.0 mm
|
Acero
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 22,1144 € - 24,5716 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.984 in
533.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Roscado hembra
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar