10193860
1220515
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 38,7383 € |
| 5 + | 36,8019 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M8 |
|---|---|
| Altura general | 66.0 mm |
| Altura general | 2.598 in |
| Longitud general | 11.811 in |
| Longitud general | 300.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.591 in |
| Longitud de la rosca | 15.0 mm |
| Diámetro del tubo | 1.102 in |
| Diámetro del tubo | 28.0 mm |
| Finalizar | Anodizado |
| Material del asa | Aluminio |
| Forma del asa | Barra redonda |
| Tipo de montaje | Roscado |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar