Nuestra gama de terminales de cables, con anillo o de palas está hecha con cobre con revestimiento de estaño. Están disponibles con y sin aislamiento. Con una gama de cortes transversales de 0,75-35 mm².
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medidas del tornillo | Diámetro interior | Dimensiones de la sección transversal | Tipo | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1458 € - 0,1535 € | En producción |
M3
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,134 € - 0,141 € | 24 En stock |
M3
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,442 € - 0,977 € | 898 En stock |
M6
|
0.28 in
7.1 mm
|
25.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,0758 € - 0,0797 € | En producción |
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,398 € - 0,88 € | En producción |
M10
|
0.22 in
5.6 mm
|
16.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,251 € - 0,554 € | En producción |
M8
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Aislado
|
||||||
0,0649 € - 0,0683 € | 850 En stock |
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Aislado
|
||||||
10347355 | 0,1091 € - 0,1148 € | En producción |
M12
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Sin aislamiento
|
|||||
0,1674 € - 0,1763 € | En producción |
M6
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,339 € - 0,749 € | En producción |
M10
|
0.177 in
4.5 mm
|
10.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,374 € - 0,826 € | 540 En stock |
M8
|
0.22 in
5.6 mm
|
16.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,77 € - 1,703 € | 869 En stock |
M8
|
0.335 in
8.5 mm
|
35.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,0752 € - 0,0792 € | 698 En stock |
M5
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Aislado
|
||||||
0,62 € - 1,37 € | En producción |
M6
|
0.323 in
8.2 mm
|
35.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,0553 € - 0,0582 € | En producción |
M3
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Aislado
|
||||||
0,144 € - 0,1515 € | En producción |
M5
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,0562 € - 0,0591 € | En producción |
M3.5
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,729 € - 1,613 € | En producción |
M12
|
0.323 in
8.2 mm
|
35.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,1001 € - 0,1053 € | En producción |
M10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Aislado
|
||||||
0,30 € - 0,663 € | En producción |
M6
|
0.177 in
4.5 mm
|
10.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar