10149430
BLM9B
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 150 - 1499 | 0,4502 € |
| 1500 - 7499 | 0,2143 € |
| 7500 + | 0,2037 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 31.7 mm |
|---|---|
| D | 1.248 in |
| H | 0.811 in |
| H | 20.6 mm |
| L | 0.5 in |
| L | 12.7 mm |
| SW | 22.2 mm |
| SW | 0.874 in |
| Medida de la rosca | 1 - 14 in UNF |
| Estándar de rosca | UNF |
| Material completo | Polietileno de alta densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar