Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,691 € - 0,7275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,4895 € - 0,5153 € | 9323 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2384 € - 0,251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2678 € - 0,282 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,2731 € - 0,2873 € | 6000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2897 € - 0,3048 € | 69099 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,577 € - 0,7123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.323 in
59 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 13,2821 € - 13,9818 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.323 in
59 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,2812 € - 0,3472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.252 in
57.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,0812 € | 4000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,2359 € - 0,2483 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1189 € - 0,1252 € | 8819 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,6333 € - 0,6664 € | 5447 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8385 € - 0,8826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,4809 € - 0,5058 € | 7993 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,5252 € - 1,6058 € | 787 En stock |
4 in
101.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2501 € - 0,263 € | 2703 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,5101 € - 0,5373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0715 € - 0,0753 € | 10148 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5472 € - 0,576 € | 46443 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar