Menu Search

Cape 57.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

High-Temperature Caps fit over studs, pins or tube ends, providing excellent masking solution. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Referencia de Essentra:

10341841

Número de pieza del fabricante:

1516645

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3472 €
500 - 999 0,3125 €
1000 + 0,2812 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

34,72 €

100 x 0,3472 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 15.9 mm
IH 57.2 mm
Thread Sizes (All) M17; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
Estándar de rosca Métrica
Estándar de rosca UNF
Material completo Silicona
Color Natural
Temperatura máxima 316 °C
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros