Menu Search

Cape 19.1 mm EPDM Noir

Este capuchón está fabricado con EPDM negro y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 180 ºC para proteger espárragos, pasadores o extremos de tubos ofreciendo una excelente solución de enmascaramiento. También se puede usar como tapón para enmascarar orificios con o sin rosca.
Referencia de Essentra:

10348567

Número de pieza del fabricante:

1461855

2703 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,263 €
1250 + 0,2501 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

65,75 €

250 x 0,263 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 4.4 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) 3/16 in UNF
Estándar de rosca UNF
Material completo Goma de monómero de etileno propileno dieno
Color Negro
Temperatura máxima 180 °C
Código de material 3926909790

El producto 1461855 reemplaza:

Cape 4.4 mm 25.4 mm EPDM Noir
Referencia de Essentra: 10250884
Número de pieza del fabricante: 461763

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros