Menu Search

Cape 30.1 mm 59 mm Silicone Naturel

High-Temperature Caps fit over studs, pins or tube ends, providing excellent masking solution. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Referencia de Essentra:

10341858

Número de pieza del fabricante:

1437259

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7123 €
500 - 999 0,641 €
1000 + 0,577 €
Paquete estándar: 800

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

71,23 €

100 x 0,7123 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 30.1 mm
IH 59 mm
Material completo Silicona
Color Natural
Temperatura máxima 250 °C
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros