Menu Search

Tapones rectos de enmascaramiento

En stock

Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad IH Color Material D Compra
0,207 € - 0,2179 € 750226 En stock
12.7 mm
Natural
Silicona
6.4 mm
0,4198 € - 0,4413 € 187 En stock
20.8 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
0,094 € - 0,0989 € 13642 En stock
16.7 mm
Negro
EPDM
14.3 mm
0,9743 € - 2,1537 € 960 En stock
39.0 mm
Negro
EPDM
24.0 mm
2,1794 € - 4,8162 € 90 En stock
52.0 mm
Negro
EPDM
39.0 mm
0,4046 € - 0,4262 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Natural
Silicona
20.6 mm
0,7781 € - 0,819 € 1300 En stock
38.1 mm
Natural
Silicona
31.8 mm
1,3303 € - 1,4002 € 3200 En stock
25.4 mm
Negro
EPDM
20.6 mm
2,4088 € - 2,5358 € 463 En stock
109.2 mm
Negro
EPDM
19.1 mm
0,31 € - 0,6851 € 2900 En stock
39.0 mm
Negro
EPDM
6.0 mm
1,9621 € - 2,0655 € 1489 En stock
72.2 mm
Negro
EPDM
21.5 mm
1,3938 € - 1,467 € 2300 En stock
48.9 mm
Negro
EPDM
19.1 mm
1,2679 € - 1,3346 € Solicite el plazo de entrega aquí
109.2 mm
Natural
Silicona
19.1 mm
1,7201 € - 1,8103 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
Natural
Silicona
53.5 mm
3,6812 € - 8,138 € 80 En stock
52.0 mm
Negro
EPDM
48.0 mm
0,7297 € - 0,7674 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
Natural
Silicona
17.5 mm
0,3293 € - 0,3465 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.9 mm
Natural
Silicona
14.3 mm
2,9513 € - 3,1062 € 19180 En stock
50.8 mm
Negro
EPDM
41.3 mm
1,2872 € - 1,354 € 470 En stock
50.8 mm
Natural
Silicona
41.3 mm
0,8901 € - 0,9375 € 21608 En stock
27.9 mm
Negro
EPDM
14.3 mm
  • de 13
Cape 6.4 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10192108

Rango de precios
0,2179 € - 0,207 €

Niveles de existencias
750226 En stock
Atributos
  • D
    6.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Goma de monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350829

Rango de precios
0,4413 € - 0,4198 €

Niveles de existencias
187 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27; 1 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350850

Rango de precios
0,0989 € - 0,094 €

Niveles de existencias
13642 En stock
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Cape 24.0 mm 39.0 mm EPDM Noir

10386521

Rango de precios
2,1537 € - 0,9743 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 39.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

10386569

Rango de precios
4,8162 € - 2,1794 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • D
    39.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350805

Rango de precios
0,4262 € - 0,4046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    BSP
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10348390

Rango de precios
0,819 € - 0,7781 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33; 1 1/2 in UNF; 1 in BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350911

Rango de precios
1,4002 € - 1,3303 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in UNF; 1/2 in BSP; M22
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350904

Rango de precios
2,5358 € - 2,4088 €

Niveles de existencias
463 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in UNF; M20
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Cape 6.0 mm 39.0 mm EPDM Noir

10386460

Rango de precios
0,6851 € - 0,31 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • D
    6.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350928

Rango de precios
2,0655 € - 1,9621 €

Niveles de existencias
1489 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in UNF; M22
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350898

Rango de precios
1,467 € - 1,3938 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in UNF; M20
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350799

Rango de precios
1,3346 € - 1,2679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350843

Rango de precios
1,8103 € - 1,7201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    53.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    316 °C
Cape 48.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

10386576

Rango de precios
8,138 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °C
Cape 63.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350775

Rango de precios
0,7674 € - 0,7297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Natural
  • Temperatura máxima
    316 °C
Cape 27.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350751

Rango de precios
0,3465 € - 0,3293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • IH
    27.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350935

Rango de precios
3,1062 € - 2,9513 €

Niveles de existencias
19180 En stock
Atributos
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/14 in BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10350836

Rango de precios
1,354 € - 1,2872 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350867

Rango de precios
0,9375 € - 0,8901 €

Niveles de existencias
21608 En stock
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • IH
    27.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno