Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,094 € - 0,0989 € | 13642 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,4198 € - 0,4413 € | 187 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6458 € - 0,6791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,8901 € - 0,9375 € | 21608 En stock |
1.098 in
27.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,9513 € - 3,1062 € | 19180 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,6361 € - 0,6695 € | 8922 En stock |
1.925 in
48.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3938 € - 1,467 € | 1400 En stock |
1.925 in
48.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3303 € - 1,4002 € | 3200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,2872 € - 1,354 € | 470 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,7201 € - 1,8103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 0,9743 € - 2,1537 € | 960 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| 1,2981 € - 1,3239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
EPDM
|
|
||
| 0,0627 € - 0,066 € | 35478 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar