Menu Search

Cape 7.7 mm 30.0 mm EPDM Noir

Este capuchón está fabricado con EPDM negro y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 180 ºC para proteger espárragos, pasadores o extremos de tubos ofreciendo una excelente solución de enmascaramiento. También se puede usar como tapón para enmascarar orificios con o sin rosca.
Referencia de Essentra:

10359716

Número de pieza del fabricante:

19-0421-1

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 7.7 mm
IH 30.0 mm
Thread Sizes (All) M8
Estándar de rosca Rosca métrica
Material completo Goma de monómero de etileno propileno dieno
Color Negro
Temperatura máxima 180 °C
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros