10350911
1475778
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,4002 € |
| 500 + | 1,3303 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.811 in |
|---|---|
| D | 20.6 mm |
| IH | 25.4 mm |
| IH | 1 in |
| Thread Sizes (All) | 7/8 in UNF; 1/2 in BSP; M22 |
| Estándar de rosca | BSP |
| Estándar de rosca | UNF |
| Estándar de rosca | Métrica |
| Material completo | Monómero de etileno propileno dieno |
| Color | Negro |
| Temperatura máxima | 180 °C |
| Temperatura máxima | 356 °F |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar